??
CAD model selection
K1321.04003055
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1321 - Rubber buffers stainless steel, type B
Bill of material
K1321.04003055
FARBE
Colour
gray
D
diameter
40 mm
H
height
30 mm
G
thread
M8 mm
L
height
23 mm
T
depth
7 mm
BELASTUNG
Belastung
820 N
FEDERSTK
Spring stiffness
273
GEW
Approx. weight
0.0825 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245331789
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions